Carcasa pasamuros - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 - 1930470

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La regleta de base protegida contra contactos accidentales, sirve para el alojamiento del borne para tarjeta FK-MPT 0,5.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Protec. contra introd. incorrecta con ordenación asimétrica hembra de conexión
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1930470
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 405 (C-1-2013)
EAN 4017918823290
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,300 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!