Carcasa pasamuros - FK-MPT 0,5/ 8-ICA-3,5 - 1930386

La figura muestra una variante de 9 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La regleta de base protegida contra contactos accidentales, sirve para el alojamiento del borne para tarjeta FK-MPT 0,5.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Protec. contra introd. incorrecta con ordenación asimétrica hembra de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1930386
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 404 (C-1-2013)
EAN 4017918823207
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,170 g
Número de tarifa arancelaria 85366930