Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 4-9,5 SO1 BEIGE - 1930153

La figura muestra una combinación como variante de 2 polos, en paso de 6,35, -7,62 y 9,5 mm, de color verde

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 9,52 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris guijarro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1930153
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918615833
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,880 g
Número de tarifa arancelaria 85369010