Borne para placa de circuito impreso - SMKDSN 1,5/ 5 CRWH - 1929818

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: blanco crema
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
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1929818
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918610975
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,220 g
Número de tarifa arancelaria 85369010