Borne para placa de circuito impreso - SMKDSN 1,5/ 4 CRWH - 1929805

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: blanco crema
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
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1929805