Borne para placa de circuito impreso - FFKDSA1/H1-7,62- 7 - 1929766

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1929766
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4017918610579
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,660 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!