Borne para placa de circuito impreso - FOPT 2,2-T/E - 1929478

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne para placa de circuito impreso, paso: 10,16 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión de cables de fibra óptica sin tratamiento previo de la fibra
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1929478
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918727390
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,670 g
Número de tarifa arancelaria 85369010