Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 2 BEIGE PIN3,5(VE250) - 1929229

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris guijarro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1929229
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4017918901318
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,310 g
Número de tarifa arancelaria 85369010