Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1/ 8-3,5 BD:NZ FEK080 - 1929012

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1929012