Borne para placa de circuito impreso - MKDS 2,5/ 5-5,08 (1,3,5) - 1928589

La figura muestra una combinación como variante de 12 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1928589
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918579708
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,870 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)