Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 10/ 3-10,16 BD:L3-L1SO - 1928576

La figura muestra una variante de 3 polos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 1000 V, paso: 10,16 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1928576
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918579784
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,970 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)