Borne para placa de circuito impreso - ZFKDS 4-10 BEIGE - 1928262

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 630 V, paso: 10 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: gris guijarro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1928262
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918590581
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios