Borne para placa de circuito impreso - KDS10/ 4+3RZ BS:L1,L2,L3,N - 1928055

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 320 V, paso: 10 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Fácil inserción en bucle de potenciales con conexión adicional para la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1928055
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918198237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 71,940 g
Número de tarifa arancelaria 85369010