Conector enchufable para placa de circ. impreso - PCV 6-16/ 4-G-10,16 GY - 1927836

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: gris, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1927836
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918616724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,080 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)