Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 3-ST-10,16 GY - 1927807

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: plata
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1927807
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918616755
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,180 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)