Carcasa de base - MDSTB 2,5/16-G-5,08 - 1927739

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa de base, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento: 250 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de montaje: Soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1927739
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918616212
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,920 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!