An error occured while your request was computed

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1927564
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 147 (CC-2002)
EAN 4017918821531
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,150 g
Número de tarifa arancelaria 85366930