Conector enchufable para placa de circ. impreso - TMSTBP 2,5/ 2-ST-5,08 BS:2-1SO - 1926866

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926866
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918604165
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,070 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)