Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BD:33-28SO - 1926824

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926824
Unidad de embalaje 1

Configurador

¡Puede configurar este artículo!