Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 BU BD - 1926675

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: azul, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926675
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918609498
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,550 g