Carcasa pasamuros - PCV 4/ 8-G-7,62 PIN 3,5 - 1926549

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Brida de sujeción: Accesorio, código 1827570

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926549
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918603137
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,250 g
Número de tarifa arancelaria 85366930