Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 6-G THT AU - 1926374

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926374
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918811303
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,470 g
Número de tarifa arancelaria 85366930