Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THT ABGYAU - 1926361

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, color: gris ágata, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926361
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918603724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,670 g
Número de tarifa arancelaria 85366930