Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5 HC/ 2-ST - 1926358

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño, Mediante el contorno en forma de T de la parte enchufable MSTBT queda repartida la altura de construcción uniformemente sobre la parte superior e inferior de la placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926358
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 491 (C-1-2013)
EAN 4017918811297
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,820 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!