Carcasa pasamuros - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08-RN - 1926028

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, Artículo con saliente de encaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de conexión paralela y vertical a la placa de circuito impreso
  • Conector macho estándar para 320 V (III/2)
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1926028
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 313 (C-1-2013)
EAN 4017918820084
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,770 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!