Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/10-ST-5,08-RF - 1925773

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 10, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño, Artículo con brida de encaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1925773
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 275 (C-1-2013)
EAN 4017918819835
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,820 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!