Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 BK AU - 1925689

La figura muestra la variante MVSTBW 2,5/5-ST-5,08 AU

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1925689
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918596224
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,460 g