Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-STF-3,81-IBT BK - 1925401

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1925401
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918592905
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,820 g