Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5/ 2-ST-5,08 BD:+- - 1925142

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1925142
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918589608
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,490 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!