Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-G-3,81 THT PIN 1,5 - 1924884

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1924884
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918591373
Número de tarifa arancelaria 85366930