Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 GN - 1724145

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, sección nominal: 0,5 mm², número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Protec. contra introd. incorrecta con ordenación asimétrica hembra de conexión
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1724145
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356123945
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,840 g
Número de tarifa arancelaria 85366930