Borne para placa de circuito impreso - ZFK3DSA 1,5-5,08- 7 GY7035 - 1723845

La figura muestra una variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 5,08 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: gris claro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1723845
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356123648
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 32,040 g
Número de tarifa arancelaria 85369010