Carcasa pasamuros - MCO 1,5/ 8-GL-3,81 BUGY - 1721902

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1721902
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356115674
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,920 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)