Borne para placa de circuito impreso - MKKDSA 3/ 2 (VPE250) - 1721171

La figura muestra el tipo estándar

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 2, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1721171
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4017918229030
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,880 g
Número de tarifa arancelaria 85369010