Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 3 - 1721032

La figura muestra una variante de 2 polos

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 3, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1721032
Unidad de embalaje 50 pcs
Página del catálogo Página 109 (C-1-2013)
EAN 4017918025021
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,420 g
Número de tarifa arancelaria 85369010