Carcasa pasamuros - MSTBW 2,5/ 3-G CRWH - 1719626

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: blanco crema, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719626
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356141833
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,140 g
Número de tarifa arancelaria 85366930