Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08BDNZ1184 - 1719448

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719448
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356141925