Borne para placa de circuito impreso - SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - 1719228

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm², paso: 7,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719228
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 463 (C-1-2013)
EAN 4046356141321
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,040 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!