Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - 1719163

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719163
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 271 (C-1-2013)
EAN 4046356156370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!