Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 ABGY AU - 1719138

La figura muestra la variante MSTBVA 2,5/5-G-5,08 AU

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: gris ágata, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719138
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918348915
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,070 g
Número de tarifa arancelaria 85366930