Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 2-5,08 ABGY - 1719109

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris ágata. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719109
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918230098
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010