Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 5/ 3-6,35 - 1719044

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 630 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719044
Unidad de embalaje 50 pcs
Página del catálogo Página 449 (C-1-2013)
EAN 4017918122720
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,620 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!