Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 5/ 2-6,35 - 1719031

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², paso: 6,35 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5,2 mm. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1719031
Unidad de embalaje 50 pcs
Página del catálogo Página 449 (C-1-2013)
EAN 4017918122713
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!