Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 6-PVH-5,0 BD:NZ - 1718737

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718737
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356140713
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,870 g