Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCC 1/ 5-STZF-3,81 RD - 1718669

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo de color verde

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: rojo, Contactos hembra engastados correspondientes, con indicaciones relativas a la corriente [A] y la gama de secciones de conductor [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718669
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356140669
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,300 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)