Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 5/ 2-STGCL-7,62 - 1718261

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718261
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 527 (C-1-2013)
EAN 4046356175265
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,620 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!