Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/10-5,08 BD:11-20 - 1717842

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5,08 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717842
Unidad de embalaje 1

Configurador

¡Puede configurar este artículo!