Borne para placa de circuito impreso - MFKDSP/ 7-5,08 BD:90-78 SO - 1717589

La figura muestra una variante de 5 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717589
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356139632
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,360 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)