Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035 VPE100 - 1717482

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717482
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356138444
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,030 g