Borne para placa de circuito impreso - IDC 0,3/ 2-3,81 LC RD/BK - 1717479

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 5 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717479
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356141024
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)